BQ24314AEVM

BQ24314AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ24314A evaluation module is a complete charger module for evaluating a charger front-end protection and charger solution using the BQ24314A and BQ24080 devices. It is designed to deliver up to 700 mA of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charger front-end protection current is designed to 1000 mA. The BQ24314A protects the charging system against three types of failures: input overvoltage when the AC adapter fails to regulate its voltage; load overcurrent when failures such as a short-circuit occurs in the charging system; and battery overcharge.

Funciones
  • Evaluation module for BQ2430x, BQ2431x, and BQ2438x DSG
  • Evaluation module for BQ24080 charger integrated circuit (IC)
  • Evaluation module for BQ2430x/1x/8x and BQ24080 chipset solution
  • Input operating range for BQ2430x/1x/8x 4.5 V - 26 V
  • Input operating range for BQ24080 4.5 V - 6.5 V
  • Input overvoltage protection
  • Input overcurrent protection
  • Battery overvoltage protection
  • Input reverse voltage protection for BQ2430x
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purpose. Easy probe hook-up.
  • Jumpers available. Easy to change connections.
Protectores de baterías
BQ24314A — CI protección de sobretensión y sobrecorriente y CI de protección frontal de cargador de iones de li
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24314AEVM — BQ24314A Li+ Charger Front End Protection IC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24314AEVM — BQ24314A Li+ Charger Front End Protection IC Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 4/11/2016
Certificado BQ24314AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos