BQ24392EVM

Información general

The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab equipment, drawing power from the inserted charger and using LEDs to indicate output status.

Funciones
  • Easy setup with no external supply required
  • LED output indicators
  • USB 2.0 ready
  • Integrated 3.3-V LDO regulator for GPIO pins
Redrivers y multiplexores USB
BQ24392 — Interruptor de alta velocidad SPST USB 2.0 con detección de carga de la batería BQ24392-Q1 — Dispositivo de detección de cargadores para automóviles compatible con BCDv1.2 con conmutador USB 2.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24392EVM — Módulo de evaluación BQ24392EVM para detección de cargadores BC1.2 con interruptor de aislamiento USB 2.0 integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24392EVM — Módulo de evaluación BQ24392EVM para detección de cargadores BC1.2 con interruptor de aislamiento USB 2.0 integrado
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
* EVM User's guide BQ24392EVM User's Guide 24/04/2014
Certificado BQ24392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos