BQ24650EVM-639

BQ24650EVM-639

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ24650EVM Evaluation Module assists users in evaluating the bq24650 synchronous battery charger. The bq24650 is a highly integrated switch-mode battery charge controller. It provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. The BQ24650EVM is also called the HPA639 A. The manual includes the bq24650EVM bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide SLUU444 describes the features and operation of the bq24650EVM.

Funciones
  • Synchronous switch-mode battery charge controller for solar power
  • Resistor-programmable up to 26-V battery voltage
  • Input operating range: 5V to 28V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up.
  • Jumpers available; easy-to-change setting
CI para cargador de batería
BQ24650 — Controlador independiente de carga de batería Buck de 1-6 celdas con entrada solar y MPPT integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24650EVM-639 — BQ24650 Evaluation Module Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24650EVM-639 — BQ24650 Evaluation Module Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power
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
* EVM User's guide bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) 16/10/2010
Certificado BQ24650EVM-639 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos