BQ24725AEVM-710

BQ24725AEVM-710

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ24725AEVM-710 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a multicell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24725A device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board The bq24725AEVM-710 does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the bq24725AEVM-710, a user must order the EV2300 interface board separately

Funciones
  • Evaluation module for bq24725A
  • High-efficiency NMOS-NMOS synchronous buck charger with 750-kHz frequency
  • High-efficiency and low-cost NMOS power path selector and integrated gate driver
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell, or 4-cell Li-ion battery voltage
  • Programmable battery voltage, charge current, and ac adapter current via SMBus interface
  • Flexible Chargeoption() register control via SMBus interface
  • AC adapter operating range 4.5 V–24 V
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy-to-change connections
CI para cargador de batería
BQ24725A — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 1-4 celdas con selector MOSFET de potencia de cana
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24725AEVM-710 — Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24725AEVM-710 — Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller
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
* EVM User's guide bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 16/08/2011
Certificado BQ24725AEVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos