BQ24800EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ24800EVM es un controlador de carga de batería de modo boost de alimentación híbrida SMBus de 2 a 4 celdas con refuerzo híbrido y monitorización en caliente del procesador. El rango de tensión de entrada está entre 4.5 V y 24 V, con una salida programable de tensión de carga de 2 a 4 celdas y corriente de carga de 128 mA a 8.128 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; esto deberá pedirse por separado para evaluar el BQ24800EVM.

Funciones
  • Cargador buck de batería 2S a 4S controlado por host con entrada de 3.2 V a 24 V, salida de carga de 1 V a 19.2 V
  • Modo de potencia boost para proporcionar potencia del sistema desde el adaptador y la batería simultáneamente
  • Modo de potencia máxima para optimizar la utilización del adaptador sin descargar la batería
  • Modo boost solo con batería para ampliar el alcance utilizable de la batería

No incluye el módulo de comunicación EV2400 USB a I2C

CI para cargador de batería
BQ24800 — Contr. carga de batería buck SMBus de 1-4 celdas compatible con el modo de pot. híbrida y batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24800EVM — SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24800EVM — SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module
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
* EVM User's guide BQ24800 EVM User's Guide 12/02/2020
Certificado BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos