BQ25170EVM

Información general

El BQ25170EVM está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar los diferentes modos de funcionamiento del dispositivo BQ25170. La guía del usuario incluye instrucciones de configuración para el hardware, un diagrama esquemático, una lista de materiales (BOM) y planos de diseño de la PCB para el módulo de evaluación. 

Funciones
  • Solución completa para evaluar el cargador lineal de factor de forma reducido, capaz de proporcionar hasta 800 mA a una batería Li-ion o LiFePO4.
  • La configuración común puede seleccionarse con los interruptores
  • Ajustes para la corriente de carga en un amplio rango, así como opción de corriente fija

PCB DE EVM

CI para cargador de batería
BQ25170 — Cargador lineal de 800 mA para baterías de iones de litio de 1 celda y LiFePO4

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25170EVM — Módulo de evaluación de BQ25170 de cargador de batería lineal de 800 mA para monoceldas de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25170EVM — Módulo de evaluación de BQ25170 de cargador de batería lineal de 800 mA para monoceldas de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4
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
* EVM User's guide BQ25170EVM Evaluation Module (Rev. A) 10/06/2021
Certificado BQ25170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos