BQ25172EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25172 está diseñado para evaluar y probar los múltiples modos de funcionamiento del dispositivo BQ25172.

Funciones
  • Solución completa para la evaluación del cargador lineal de factor de forma pequeño
  • Ajustes de la tensión de carga de una a seis celdas
  • Ajustes para la corriente de carga en un amplio rango, así como opción de corriente fija
CI para cargador de batería
BQ25172 — Cargador lineal autónomo NiMH de 0.8 A y de 1 a 6 celdas en un encapsulado QFN

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25172EVM — BQ25172 evaluation module for 800-mA one- to six-cell NiMH linear battery charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25172EVM — BQ25172 evaluation module for 800-mA one- to six-cell NiMH linear battery charger
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
* EVM User's guide BQ25172EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/07/2022
Certificado BQ25172EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos