BQ25175EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25175EVM está diseñado para evaluar y probar los diversos modos de funcionamiento de BQ25175, un IC de cargador de baterías de iones de litio y polímero de litio para una sola celda de 4.35 V. La corriente de carga puede configurarse de 60 mA a 600 mA con resistencia externa en ISET.

Funciones
  • Solución completa para evaluar el cargador lineal de factor de forma reducido, capaz de proporcionar hasta 800 mA a una batería de iones de litio.
  • Ajustes para la corriente de carga en un amplio rango, así como también la opción de corriente fija
CI para cargador de batería
BQ25175 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 800 mA en un encapsulado WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion
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
* EVM User's guide BQ25175EVM User's Guide 26/05/2021
Certificado BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos