BQ25186EVM

Información general

El BQ25186EVM es un kit de evaluación para el circuito integrado (IC) de gestión de carga de la batería BQ25186. El BQ25186 es un cargador lineal de baterías de 1 A controlado por I2C con ruta de suministro en un pequeño encapsulado QFN con una almohadilla térmica. El BQ25186 integra las funciones más comunes para aplicaciones electrónicas industriales y personales y proporciona una corriente quiescente IQ ultrabaja, protecciones integradas, programabilidad, supervisión de TS y rendimiento térmico optimizado en un tamaño de solución pequeño.

Funciones
  • Cargador de batería lineal de 1 A totalmente configurable
  • Sistema avanzado de ruta de alimentación a la alimentación desde la batería o el adaptador
  • Modo de envío con IQ baja para una larga vida útil
  • Regulación precisa de la tensión de la batería del 0.5 %
  • Temporizadores de activación para pulsador
CI para cargador de batería
BQ25186 — Cargador de batería lineal controlado por circuito interintegrado (I²C) de 1 A con ruta de alimentac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25186EVM — Módulo de evaluación BQ25186

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25186EVM — Módulo de evaluación BQ25186
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
* EVM User's guide BQ25186 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/04/2024
Certificado BQ25186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos