BQ25188EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25188EVM se utiliza para evaluar el dispositivo BQ25188. El EVM admite corrientes de carga de hasta 1 A y corrientes SYS de hasta 3 A. El BQ25188EVM proporciona un MR externo para la evaluación de la funcionalidad del botón pulsador del dispositivo, un circuito de potenciómetro TS para la evaluación de la funcionalidad de TS y un puerto USB2ANY para la funcionalidad de la interfaz I2C. El EVM también incluye un regulador de caída baja (LDO) discreto para carriles de subida digitales con puentes para la configuración.

Funciones
  • Cargador de batería lineal de 1 A
  • Sistema avanzado de ruta de alimentación a la alimentación a través de la batería o el adaptador
  • Modo de apagado y de envío con IQ baja para una larga vida útil
  • Regulación precisa de la tensión de la batería del 0.5 %
  • Temporizadores de activación para pulsador
  • Compatible con fuente de entrada solar y de alta impedancia
CI para cargador de batería
BQ25188 — Cargador de batería lineal de una sola celda I2C, 1A, entrada de 18V, ruta de alimentación, modo de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25188EVM — Módulo de evaluación BQ25188

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25188EVM — Módulo de evaluación BQ25188
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
* EVM User's guide BQ25188 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/10/2024
Certificado BQ25188EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 4/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos