BQ25303JEVM

BQ25303JEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25303JEVM se utiliza para evaluar el dispositivo BQ25303J. Este es un cargador de batería reductor síncrono de modo conmutado, 3 A, independiente, 1 celda, 17 V y 1.2 MHz, altamente integrado y con control de temperatura de la batería JEITA.

Funciones
  • Cargador reductor síncrono de modo conmutado, alta eficiencia y 1.2 MHz
  • Entrada única para admitir adaptadores de entrada USB
  • Gestión dinámica de potencia de la tensión de entrada (VINDPM)
  • Corriente de fuga de batería baja de 1 µA con adaptador desconectado
  • Admite una corriente de carga de 300 mA a 3 A.
  • Admite el perfil de temperatura de la batería JEITA
CI para cargador de batería
BQ25303J — Cargador de batería independiente de 1 celda de 17 V y 3,0 A con control de temperatura de la baterí
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25303JEVM — Standalone 1-cell, 17-V input, 3-A, JEITA, buck battery charger evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25303JEVM — Standalone 1-cell, 17-V input, 3-A, JEITA, buck battery charger evaluation module
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
* EVM User's guide BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/03/2021
Certificado BQ25303JEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 9/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos