BQ25306EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25306EVM se utiliza para evaluar el dispositivo BQ25306. Este es un cargador de batería buck con modo de conmutación síncrona, 3 A, independiente, de 1 o 2 celdas, 17 V y 1.2 MHz, altamente integrado y con tensión de carga programable.

Funciones
  • Cargador buck con modo de conmutación síncrona, alta eficiencia y 1.2 MHz
  • Entrada única para admitir adaptadores de entrada USB
  • Gestión dinámica de potencia de la tensión de entrada (VINDPM)
  • Corriente de fuga de batería baja de 1 µA con adaptador desconectado
  • Admite una corriente de carga de 300 mA a 3 A.
CI para cargador de batería
BQ25306 — Cargador de batería independiente De 1 a 2 celdas, 17 V y 3 A.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25306EVM — Highly integrated standalone 17-V, 1S/2S, 3-A buck battery charger evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25306EVM — Highly integrated standalone 17-V, 1S/2S, 3-A buck battery charger evaluation module
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
* EVM User's guide BQ25306 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 9/12/2020
Certificado BQ25306EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos