BQ25600EVM-771

BQ25600EVM-771

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25600 es un módulo de carga completo para evaluar un cargador de batería de celda única controlado por I2C con el dispositivo bq25600 en WCSP. La guía del usuario proporciona instrucciones detalladas para la prueba del módulo de evaluación bq25600. Además, incluye las descripciones del equipo necesario, la configuración del equipo y los procedimientos.

Funciones
  • Cargador buck de modo de conmutación sincrónica de alta eficiencia a 1.5 MHz
  • Compatible con USB on-the-go
  • Alta eficiencia de descarga de la batería con 18 mΩ
  • La alta integración incluye todos los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico, detección de corriente y compensación de bucle.
  • En un encapsulado pequeño de escala de chip de oblea (WCSP) de 2.0 mm × 2.4 mm
CI para cargador de batería
BQ25600 — I2C 1cell 3 A Cargador de batería reductor con ruta de alimentación y OTG en WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25600EVM-771 — BQ25600 Single Cell 3-A I2C Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25600EVM-771 — BQ25600 Single Cell 3-A I2C Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management
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
* EVM User's guide bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide 26/09/2017
Certificado BQ25600EVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos