BQ25616EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25616EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo BQ25616. El BQ25616 es un cargador de baterías de 3 A independiente de celda única optimizado para diseños portátiles bajos. También incluye detección de límite de corriente de entrada USB BC1.2 y funcionamiento de impulso síncrono inverso OTG. El control independiente incluye el límite de corriente de entrada, la corriente de carga y la regulación de tensión de carga. 

Funciones
  • Admite un rango de tensión de entrada de 3.9 V a 13.5 V con una clasificación de tensión de entrada máxima absoluta (VBUS) de 22 V
  • 92 % de eficiencia de carga a 2 A desde la entrada de 5 V y un 92 % de eficiencia de impulso en la salida de 1 A
  • Protección contra cortocircuitos de salida y arranque suave de hasta 500 uF en modo OTG
  • Corriente de fuga de batería baja de 10 uA con modo de espera de tensión del sistema
  • Apagado rápido de 130 ns de tensión de entrada OVPFET externa opcional de hasta 30 V
  • Detección de USB BC1.2 y adaptador no estándar
CI para cargador de batería
BQ25616 — Cargador de batería independiente de 1 celda de 3,0 A con ruta de alimentación y operación de ref
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25616EVM — Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with USB BC1.2 detection

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25616EVM — Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with USB BC1.2 detection
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
* EVM User's guide BQ25616, BQ25616J (BMS026) Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 7/12/2023
Certificado BQ25616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/02/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos