BQ25620EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BMS050 es un módulo de carga para evaluar el cargador NVDC de 3.5 A de celda única (1S) controlado por una I²C BQ25620 con una tensión de entrada de hasta 18 V.

Funciones
  • Bornas atornilladas para conectar fuentes de alimentación externas, simuladores de carga y simuladores de batería, así como termistores o baterías reales
  • Miniconector USB para conexión a la fuente de alimentación USB y a través de las líneas D+ y D- para ajustar el límite de corriente de entrada del cargador
  • Conexiones para controlador de placa de interfaz EV2400 opcionales
  • Puntos de prueba para señales de tensión clave y resistencias en serie de 10 mΩ para medir fácilmente la corriente de entrada, del sistema o de la batería.
  • El diseño de este circuito ha sido probado e incluye una guía del usuario con una configuración de prueba de muestra
CI para cargador de batería
BQ25620 — Cargador de batería reductor de 3.5 A de 1 celda controlado por I²C con entrada máxima de 18 V, sali
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25620EVM — BQ25620 evaluation module for I²C-controlled, 18-V input, single-cell 3.5-A buck battery charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25620EVM — BQ25620 evaluation module for I²C-controlled, 18-V input, single-cell 3.5-A buck battery charger
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
* EVM User's guide BQ25620EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/11/2022
Certificado BQ25620EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos