BQ25628EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BMS050 es un módulo de carga completo para evaluar el cargador NVDC de 2.0 A de celda única (1S) controlado por I2C BQ25628 con una tensión de entrada de hasta 18 V.

Funciones
  • Bornas atornilladas para conectar fuentes de alimentación externas, simuladores de carga y simuladores de batería, así como termistores o baterías reales
  • Miniconector USB para conexión a la fuente de alimentación USB y resistencia de contacto ILIM para ajustar el límite de corriente de entrada del cargador
  • Conexiones para controladores de placa de interfaz EV2400 opcionales
  • Puntos de prueba para señales de tensión clave y resistencias en serie de 10 mΩ para medir fácilmente la corriente de entrada, del sistema o de la batería.
  • El diseño de circuito ha sido probado e incluye una guía del usuario con una configuración de prueba de muestra
CI para cargador de batería
BQ25628 — Cargador de baterías de celda única de 2 A con entrada máxima de 18 V, controlado por I²C, con modo BQ25628E — Cargador reductor de baterías de celda única y 2 A controlado por I²C con entrada de hasta 18 V y AD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25628EVM — BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25628EVM — BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin
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
* EVM User's guide BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 6/01/2023
Certificado BQ25628EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos