BQ25629EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BMS050 es un módulo de carga completo para evaluar el cargador NVDC de 2.0 A de celda única (1S) controlado por I²C BQ25629 con una tensión de entrada de hasta 18 V.

Funciones
  • Bornas atornilladas para conectar fuentes de alimentación externas, simuladores de carga y simuladores de batería, así como termistores o baterías reales
  • Miniconector USB para conexión a la fuente de alimentación USB y a través de las líneas D+/D- para ajustar el límite de corriente de entrada del cargador
  • Conexiones para controladores de placa de interfaz EV2400 opcionales
  • Puntos de prueba para señales de tensión clave y resistencias en serie de 10 mΩ para medir fácilmente la corriente de entrada, del sistema o de la batería.
  • El diseño de este circuito ha sido probado e incluye una guía del usuario con una configuración de prueba de muestra.
CI para cargador de batería
BQ25629 — Cargador de batería de celda única de 2 A, controlado por I²C, entrada máxima de 18 V, con detección
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection
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
* EVM User's guide BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 6/01/2023
Certificado BQ25629EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos