BQ25700AEVM-732

BQ25700AEVM-732

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25700A es un controlador de carga buck boost NVDC (CC de tensión estrecha) controlado por SMBus con selector de MOSFET N-CH y monitorización de corriente. El rango de tensión de entrada, para el convertidor buck, está entre 3.5 V y 24 V, con una salida programable de 1-4 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 128 mA a 8.128 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; éste deberá pedirse por separado para evaluar el EVM bq25700A.

Funciones
  • Cargador buck boost de baterías NVDC 1S-4S controlado por host con entrada de 3.5 V~24 V
  • Corriente inactiva ultrabaja de 600 μA y alta eficiencia de carga ligera PFM >80 % a 20 mA de carga para cumplir con Energy Star y ErP Lot6
  • El cargador de alta integración tiene un completo /PROCHOT, monitor de corriente de entrada y batería (IADP/IBAT) y monitor de alimentación del sistema (PMON)

No se incluye
  • La caja de comunicación EV2300 o EV2400 no está incluida

CI para cargador de batería
BQ25700A — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de 1-4 celdas SMBus con monitor del sistema y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 12/05/2016
Certificado BQ25700AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos