BQ25703AEVM-732

BQ25703AEVM-732

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25700A es un controlador de carga buck-boost (CC de tensión estrecha) NVDC y controlado por circuito interintegrado (I2C) con selector de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal N y monitoreo de corriente. El rango de tensión de entrada, para el convertidor buck, está entre 3.5 V y 24 V, con una salida programable de 1-4 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 128 mA a 8.128 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; éste deberá pedirse por separado para evaluar el EVM bq25700A.

Funciones
  • Cargador buck boost de baterías NVDC 1S-4S controlado por host con entrada de 3.5 V~24 V
  • Corriente inactiva ultrabaja de 600 μA y alta eficiencia de carga ligera PFM >80 % a 20 mA de carga para cumplir con Energy Star y ErP Lot6
  • El cargador de alta integración tiene un completo /PROCHOT, monitor de corriente de entrada y batería (IADP/IBAT) y monitor de alimentación del sistema (PMON)

No se incluye
  • La caja de comunicación EV2300 o EV2400 no está incluida

CI para cargador de batería
BQ25703A — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de 1-4 celdas I2C con monitor del sistema y p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 12/05/2016
Certificado BQ25703AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos