BQ25710EVM-017

BQ25710EVM-017

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25710 es un controlador de carga buck boost NVDC (CC de tensión estrecha) controlado por SMBus con selector de MOSFET N-CH y monitorización de corriente. El rango de tensión de entrada, para el convertidor buck, está entre 3.5 V y 24 V, con una salida programable de 1-4 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 128 mA a 8.128 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; éste deberá pedirse por separado para evaluar el EVM bq25710.

Funciones
  • Cargador buck boost de baterías NVDC 1S-4S controlado por host con entrada de 3.5V~24V; salida de carga de 1V~19.2V y salida OTG de 3V~20.8V
  • Corriente inactiva ultrabaja de 600 μA y alta eficiencia de carga ligera PFM >80 % a 200 mW de carga y funcionamiento PTM para cumplir Energy Star y ErP Lot6
  • El cargador de alta integración cuenta con un completo/PROCHOT, monitor de corriente de entrada y de batería (IADP/IBAT), monitor de potencia del sistema (PMON)
  • Compatible con modo VAP para plataforma Intel ICE lake
  • Compatible con comunicación SMBus
CI para cargador de batería
BQ25710 — Controlador de carga de batería reductor-elevador de 1-4 celdas SMBus con monitor del sistema y moni
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25710EVM-017 — Módulo de evaluación de BQ25710 de cargador de impulso reductor con SMBus y NVDC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25710EVM-017 — Módulo de evaluación de BQ25710 de cargador de impulso reductor con SMBus y NVDC
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
* EVM User's guide bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 9/10/2018
Certificado BQ25710EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ25713EVM-017 — Módulo de evaluación de cargador block-boost NVDC BQ25713 con I2C

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos