BQ25723EVM

Información general

El EVM BQ25723EVM es un controlador de carga buck-boost de CC (NVDC) de tensión estrecho controlado por I2 C con selector MOSFET de canal N y monitoreo de corriente. El rango de tensión de entrada para el convertidor buck está entre 3.5 V y 26 V, con una salida programable de 1 a 4 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 64 mA a 8 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; este deberá pedirse por separado para evaluar el BQ25723EVM.

Funciones
  • Cargador elevador de batería NVDC 1-S a 4-S controlado por host con entrada de 3.5 V a 26 V, salida de carga de 1 V a 19.2 V y salida OTG de 3 V a 24 V
  • Compatible con plataformas USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 (USB tipo C™) y USB Power Delivery (PD)
  • Compatible con la detección de corriente de 5 mohm para alta corriente y alta eficiencia
  • Patrón de oscilación de frecuencia de conmutación patentado por TI para cumplir con la especificación EMI IEC-CISPR 32
  • Modo de paso a través (PTM) patentado por TI que logra una eficiencia del 99 %

No incluye caja de comunicación EV2400.

CI para cargador de batería
BQ25723 — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC I²C de 1 a 4 celdas con ruta de alimentación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM3480 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller
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
* EVM User's guide BQ25720, BQ25723 Evaluation Module PDF | HTML 19/05/2021
Certificado BQ25723EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/05/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos