BQ25730EVM

Información general

El EVM BQ25730EVM es un controlador NVDC de carga buck-boost (de CC de tensión estrecho) controlado por I2C con selector MOSFET de canal N y monitoreo de corriente. El rango de tensión de entrada para el convertidor buck está entre 3.5 V y 26 V, con una salida programable de 1 a 5 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 128 mA a 15 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; este deberá pedirse por separado para evaluar el BQ25730EVM.

Funciones
  • Cargador elevador de batería NVDC 1S a 5S controlado por host con entrada de 3.5 V a 26 V y salida de carga de 1 V a 23 V y salida OTG de 3 V a 24 V.
  • Compatible con plataformas USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 (USB de tipo C™) y USB_PD
  • Compatible con la detección de corriente de 5 mΩ para alta corriente y alta eficiencia
  • Compatible con frecuencias de conmutación de 400 u 800 kHz para una mayor eficiencia
  • Patrón de oscilación de frecuencia de conmutación patentado para cumplir con la especificación EMI IEC-CISPR 32
  • Opción de ruta de alimentación flexible o ruta sin alimentación

No incluye EV2400

CI para cargador de batería
BQ25730 — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC I²C de 1 a 5 celdas con ruta de alimentación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM3480 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25730EVM — Módulo de evaluación de controlador de carga de batería reductor-elevador de 1 a 5 celdas, 16 A con I2C y NVDC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25730EVM — Módulo de evaluación de controlador de carga de batería reductor-elevador de 1 a 5 celdas, 16 A con I2C y NVDC
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
* EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19/01/2021
Certificado BQ25730EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/02/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos