BQ25731EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25731EVM es un controlador NVDC de carga buck-boost (CC de tensión estrecho) controlado por I2C con selector MOSFET de canal N y monitoreo de corriente. El rango de tensión de entrada para el convertidor reductor está entre 3.5 V y 26 V, con una salida programable de 1 a 5 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 128 mA a 15 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; esto deberá pedirse por separado para evaluar el BQ25731 EVM.

Funciones
  • Cargador elevador-reductor de batería NVDC 1S a 5S controlado por host con entrada de 3.5 V a aproximadamente 26 V, salida de carga de 1 V a aproximadamente 23 V y salida OTG de 3 V a aproximadamente 24 V.
  • Compatible con plataformas USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 (USB de tipo C™) y USB_PD
  • Compatible con la detección de corriente de 5 mΩ para alta corriente y alta eficiencia
  • Admite frecuencias de conmutación de 400 u 800 kHz para una mayor eficiencia
  • Patrón de oscilación de frecuencia de conmutación patentado para cumplir con la especificación EMI IEC-CISPR 32
  • Opción de ruta de alimentación flexible o ruta sin alimentación
CI para cargador de batería
BQ25731 — Controlador de carga de batería buck-boost NVDC, de 1 a 5 celdas I2C con soporte USB Type-C PD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25731EVM — I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010240 — Diseño de referencia de cargador de baterías inteligente encapsulado múltiple escalable
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25731EVM — I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010240 — Diseño de referencia de cargador de baterías inteligente encapsulado múltiple escalable
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
* EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19/01/2021
Certificado BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/06/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos