BQ25750EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25750EVM es un sistema de evaluación completo para el circuito integrado BQ25750, un controlador de carga de batería reductor-elevador con control directo de la ruta de alimentación. El BQ25750 tiene un amplio rango de entrada de 4.2 V a 70 V, un amplio rango de tensión de salida de hasta 70 V y capacidades bidireccionales. El BQ25750EVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de carga máxima de 10 A.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento de tensión de entrada: de 4.2 V a 55 V
  • Amplio rango de funcionamiento de salida: hasta 55 V con soporte CC/CV para:

              – Iones de litio de 2 a 13 celdas
              – LiFePO4 de 2 a 14 celdas

  • Controlador de carga CC/CC buck-boost síncrono con controladores NFET

             – Frecuencia de conmutación ajustable de 200 kHz a 600 kHz
             – Sincronización con reloj externo opcional
             – Entrada de alimentación de controlador de compuerta opcional para una eficiencia optimizada

  • Independiente programable por resistencia con modo I2C añadido
  • MPPT integrado para maximizar la potencia de los paneles solares
  • Alimentación desde salida de 4 V a 55 V de la batería (modo inverso)
  • Integración de seguridad alta

             – Protección ajustable contra sobretensión y baja tensión de la entrada
             – Protección contra sobretensión y sobrecorriente de la salida

CI para cargador de batería
BQ25750 — Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con ru
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller
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
* EVM User's guide BQ25750 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 7/05/2025
Certificado BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos