BQ25751EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25751EVM es un sistema de evaluación completo para el IC BQ25751, un controlador de carga de batería buck-boost con un amplio rango de entrada de 4.4 V a 70 V, un amplio rango de tensión de salida de hasta 70 V y capacidades bidireccionales. El BQ25751EVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de carga máxima de 10 A.

Funciones
  • Exactitud de regulación de tensión de retroalimentación de ±0.5 %
  • Amplio rango de entrada: 4.4 V a 55 V
  • Rango de tensión de salida: 0 V a 55 V
  • Control I2C para una configuración flexible
CI para cargador de batería
BQ25751 — Controlador buck-boost de carga de batería de plomo-ácido de 70 V, controlado por I²C o independient
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module
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
* EVM User's guide BQ25751 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/12/2024
Certificado BQ25751EVM EU Declaration of Conformity 25/11/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos