BQ25756EEVM

BQ25756EEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25756EEVM es un sistema de evaluación completo para el BQ25756E, un controlador de carga bidireccional con un amplio rango de tensión de entrada y salida de hasta 36 V. El dispositivo ofrece una carga de baterías de alta eficiencia en un amplio rango de tensión con control de CC y de corriente constante (CV) de salida. El dispositivo integra toda la compensación de bucle para el convertidor reductor-elevador, que proporciona una solución de alta densidad con facilidad de uso.

Funciones
  • Cargador reductor-elevador síncrono para baterías de 1 s a 7 s o configuración de supercondensador para cargas de hasta 20 A con resolución de 50 mA.
  • Punto de potencia máximo (MPPT) integrado para maximizar la potencia de los paneles solares
  • Amplio rango de tensión de entrada y salida
  • Alimentación desde salida de 4 V a 36 V de la batería (modo inverso)
  • Incluye autodetección de inductor para optimizar el rendimiento del circuito
  • El diseño del circuito está probado e incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) y una guía del usuario
CI para cargador de batería
BQ25756E — Controlador de carga bidireccional buck-boost autónomo o controlado por I²C para baterías de hasta 7
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller
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
* EVM User's guide BQ25756E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15/05/2025
Certificado BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos