BQ25758AEVM

BQ25758AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25758A es un sistema de evaluación completo para el IC BQ25758A. El BQ25758AEVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de salida máxima de 10 A. El IC BQ25758A es un controlador buck-boost bidireccional de modo conmutado de amplia tensión. El dispositivo ofrece una conversión de potencia de alta eficiencia en un amplio rango de tensiones con control CC-CV de salida. El IC tiene un amplio rango de entrada de 4.2 V a 60 V y un amplio rango de salida de hasta 60 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 55 V y rango de tensión de salida de 0 V a 55 V
  • Precisión de la tensión de salida de ±2 %
  • Precisión de la regulación de corriente de entrada y salida de ±3 %
  • Control I2C para una configuración flexible
  • Compatibilidad con PPS USB-PD en ambas direcciones de alimentación
CI para cargador de batería
BQ25758A — Controlador buck-boost bidireccional de 60 V controlado por circuito interintegrado (I²C) compati BQ25758S — Controlador buck-boost bidireccional de 32 V controlado por I²C compatible con USB, PD, EPR y PPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25758AEVM — Módulo de evaluación BQ25758A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25758AEVM — Módulo de evaluación BQ25758A
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
* EVM User's guide BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14/05/2025
Certificado BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos