BQ25758EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25758EVM es un sistema de evaluación completo para el circuito integrado (IC) BQ25758, un controlador buck-boost con un amplio rango de entrada de 4.2 V a 60 V, un amplio rango de tensión de salida de hasta 60 V y capacidades bidireccionales. El BQ25758EVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de salida máxima de 10 A.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento de tensión de entrada: 4.2 V a 55 V
  • Amplio rango de funcionamiento de salida: hasta 55 V
  • Controlador CC/CC buck-boost síncrono con controladores NFET

              – Frecuencia de conmutación ajustable de 200 kHz a 600 kHz

              – Sincronización con reloj externo opcional

              – Entrada de alimentación de controlador de compuerta opcional para una eficiencia optimizada

  • Controlado por I2C para un rendimiento óptimo del sistema con opción de programabilidad por resistencia
  • Alimentación desde salida de 4 V a 55 V de la batería (modo inverso)
  • Integración de seguridad alta

              – Protección ajustable contra sobretensión y baja tensión de la entrada

              – Protección contra sobretensión y sobrecorriente de la salida

CI para cargador de batería
BQ25758 — Controlador buck-boost bidireccional de 60 V controlado por circuito interintegrado (I²C) compatible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25758EVM — Módulo de evaluación BQ25758

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25758EVM — Módulo de evaluación BQ25758
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
* EVM User's guide BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14/05/2025
Certificado BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos