BQ25773EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25773 es un cargador de baterías completo de alta potencia y alto rendimiento que utiliza el controlador de carga buck-boost bifásico NVDC controlado con I2C. El rango de tensión de entrada es de 3.5 V a 40 V, con una salida programable de 2 a 5 celdas y un rango de corriente de carga de 0 A a 16.3 A. Este EVM permite al usuario evaluar la función y el rendimiento del BQ25773 con instrucciones paso a paso. El BQ25773EVM también sirve como diseño de referencia con esquema completo, diseño y lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Compatible con una fuente de entrada de 3.5 V a 40 V
  • Gestión de la ruta de alimentación VDC estrecha (NVDC)
  • Frecuencia de conmutación de 600 kHz u 800 kHz para inductor de bajo perfil
  • Monitor de potencia y corriente para la aceleración de la CPU
  • Características de seguridad: protección térmica, protección contra sobretensión y sobrecorriente
  • Compatible con el modo Vmin Active Protection (VAP) para plataformas Intel

  • El dispositivo de interfaz EV2400 no está incluido y se debe pedir por separado.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25773EVM — Módulo de evaluación BQ25773

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25773EVM — Módulo de evaluación BQ25773
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
* EVM User's guide BQ2577x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos