BQ25798EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25798EVM se utiliza para evaluar el dispositivo BQ25798. El BQ25798 es un dispositivo integrado de modo conmutado buck-boost de gestión de carga de baterías en encapsulado HOTROD (QFN), destinado a baterías de iones y polímero de litio de 1 a 4 celdas de la serie de 3.6 V a 24 V de entrada con frecuencia de conmutación programable de 750 KHz y 1500 KHz. La interfaz en serie I2C con ajustes de carga y del sistema convierte al dispositivo en una solución realmente flexible. El BQ25798 dispone de la función de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para su uso con fuentes de energía HiZ como los paneles solares.

Funciones
  • Evalúe fácilmente el cargador buck-boost conmutado de 5 A de alta eficiencia en el encapsulado HOTROD (QFN)
  • Uso de la interfaz EV2400 o USB2ANY para alternar entre carga y USB On-the-Go (OTG), así como para monitorear el estado del cargador y los fallos, así como las tensiones y la corriente con un convertidor analógico-digital (ADC) integrado
  • Uso de un adaptador de entrada USB a bordo para conectar a una fuente USB y ya sea la comunicación a través de D + / D - para establecer el límite de corriente de entrada por defecto
  • Los puntos de prueba, las resistencias de detección y los puentes integrados facilitan la medición de la regulación de tensión y corriente de alta eficiencia y precisión
  • NFET de bloqueo bidireccional incluidos para evaluar el selector de fuente de entrada dual, con puentes de derivación

  • Incluye EVM PCB
  • No incluye EV2400 ni USB2ANY, necesarios para el funcionamiento

CI para cargador de batería
BQ25798 — Cargador solar de batería reductor-elevador de 1 a 4 celdas y 5 A controlado por I²C con selector de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
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
* EVM User's guide BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) PDF | HTML 12/07/2022
Certificado BQ25798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/03/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY
Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos