BQ25820EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25820EVM es un sistema de evaluación para el circuito integrado (IC) BQ25820. El IC BQ25820 es un controlador de carga de batería buck con control directo de la ruta de alimentación. El BQ25820 tiene un amplio rango de entrada de 4.2 V a 70 V, un amplio rango de tensión de salida de hasta 70 V y capacidades bidireccionales. El BQ25820EVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de carga máxima de 10 A.

Funciones
  • Cargador buck síncrono de modo conmutación para baterías de 1 s a 13 s o configuración de supercondensador para cargas de hasta 20 A con resolución de 50 mA
  • MPPT integrado para maximizar la potencia de los paneles solares
  • Amplio rango de tensión de entrada y salida
  • Alimentación desde salida de 4 V a 55 V de la batería (modo inverso)
  • Incluye autodetección de inductor para optimizar el rendimiento del circuito
  • Control directo de la ruta de alimentación
CI para cargador de batería
BQ25820 — Regulador de carga bidireccional reductor-elevador de 70 V independiente o controlado por I²C con ru BQ25822 — Controlador de carga de buck bidireccional de 70 V con ruta de potencia y modo de respaldo automá
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25820EVM — Módulo de evaluación BQ25820

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25820EVM — Módulo de evaluación BQ25820
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
* EVM User's guide BQ25820 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/08/2024
Certificado BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/07/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos