BQ25856EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25856 es un sistema de evaluación completo para el circuito integrado (IC) BQ25856, un controlador de carga de batería buck-boost con un amplio rango de entrada de 4.2 V a 70 V, un amplio rango de tensión de salida de hasta 70 V, capacidades bidireccionales y certificación AEC-Q100. El dispositivo ofrece una conversión CC/CC de alta eficiencia en un amplio rango de tensión. El dispositivo integra toda la compensación de bucle para el convertidor buck-boost y así proporciona un método de alta densidad fácil de usar.

Funciones
  • Exactitud de regulación de tensión de retroalimentación de ±0.5 %
  • Amplio rango de entrada: 4.2 V a 70 V
  • Rango de tensión de salida: 0 V a 70 V
  • Control I2C para una configuración flexible
CI para cargador de batería
BQ25856-Q1 — Controlador de carga buck-boost bidireccional de 70 V controlado por I2C para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25856EVM — Módulo de evaluación BQ25856

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25856EVM — Módulo de evaluación BQ25856
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
* EVM User's guide BQ25856 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/05/2024
Certificado BQ25856EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 10/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos