BQ25886EVM

Información general

Una batería de 2 celdas y 8.4 V en proceso de carga desde un puerto USB de 5 V requiere un cargador boost. El módulo de evaluación (EVM) BQ25886 se utiliza para el BQ25886, un sistema de gestión de carga de baterías de modo conmutado a 1.5 MHz, con refuerzo 2 A altamente integrado y ruta de alimentación para baterías de ion de litio y polímero de litio de 2 s. La función independiente establece todos los parámetros de carga mediante resistencias externas. El funcionamiento buck de OTG permite que el puerto de entrada suministre energía desde la batería.

Funciones
  • Evalúe fácilmente el 2 A de alta eficiencia con transistor de efecto de campo (FET) integrado de 1.5 MHz
  • La gestión de la ruta de alimentación permite encenderse instantáneamente, funciona sin batería ni batería descargada profundamente
  • Uso de un adaptador de entrada USB a bordo para conectar a una fuente USB y ya sea la comunicación a través de D+/D- para establecer el límite de corriente de entrada por defecto
  • Los puntos de prueba, las resistencias de detección y los puentes integrados facilitan la medición de la regulación de tensión y corriente de alta eficiencia y precisión
CI para cargador de batería
BQ25886 — Cargador de batería autónomo de 2 celdas, 2 A de refuerzo para entrada USB con ruta de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25886EVM — Cargador de batería de refuerzo autónomo con módulo de evaluación de ruta de alimentación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25886EVM — Cargador de batería de refuerzo autónomo con módulo de evaluación de ruta de alimentación
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
* EVM User's guide BQ25886 QFN boost-mode battery charger evaluation module 5/02/2019
Certificado BQ25886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos