BQ25887EVM

Información general

Cargar una batería de 2 celdas y 8.4 V desde un puerto USB 5 V requiere un cargador boost. El BQ25887 es un gestor de carga de batería altamente integrado de 2A, con boosting y modo de conmutación a 1.5 MHz, que incluye balanceo de celdas para baterías de ion de litio y polímero de litio de 2 s. La interfaz en serie I2C con ajustes de carga y equilibrado de células convierte al dispositivo en una solución realmente flexible. El funcionamiento buck de OTG permite que el puerto de entrada suministre energía desde la batería.

Funciones
  • Evalúe fácilmente el 2 A de alta eficiencia con transistor de efecto de campo (FET) integrado de 1.5 MHz
  • Función de equilibrio de celdas para cargar de forma segura dos celdas discretas en serie
  • Adaptador de entrada USB a bordo para conectar a una fuente USB y comunicación utilizando la función PSEL para establecer el límite de corriente de entrada por defecto.
  • Los puntos de prueba, las resistencias de detección y los puentes integrados facilitan la medición de la regulación de tensión y corriente de alta eficiencia y precisión
CI para cargador de batería
BQ25883 — Cargador de batería de refuerzo con I2C, 2 celdas, 2A para entrada USB en un paquete WQFN con ruta d BQ25887 — Cargador de batería de 2 A de refuerzo con I2C de 2 celdas para entrada USB y balanceador de celdas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25887EVM — Cargadores de batería de refuerzo con módulo de evaluación de balanceo de celdas

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25887EVM — Cargadores de batería de refuerzo con módulo de evaluación de balanceo de celdas
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
* EVM User's guide BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 5/02/2019
Certificado BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos