BQ25910EVM-854

BQ25910EVM-854

Haga su pedido ahora

Información general

El bq25910 es un dispositivo integrado de gestión de carga de batería esclavo con modo de conmutación de tres niveles para baterías de ion de litio y polímero de litio de celda única. La utilización del convertidor de tres niveles reduce el tamaño y el volumen de la solución, al tiempo que mantiene la máxima eficiencia de funcionamiento del modo de conmutación.

Funciones
  • Cargador buck esclavo de modo de conmutación sincrónica de tres niveles a 750 Hz y alta eficiencia.
  • Habilita el uso de un inductor de 470 nH o 330 nH en un encapsulado pequeño.
  • Compatible con un rango de tensión de entrada de 3.9 V a 14 V con un valor nominal de tensión de entrada máxima absoluta de 20 V.
CI para cargador de batería
BQ25910 — Cargador de batería reductor de 3 niveles I2C de 1 celda 6 A para aplicaciones de carga en paralelo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25910EVM-854 — bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25910EVM-854 — bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger
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
* EVM User's guide bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 1/03/2018
Certificado BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos