BQ25960EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25960H es un módulo de carga completo para evaluar el cargador de batería de condensadores conmutados BQ25960H altamente integrado en encapsulado WCSP para baterías de ion de litio y polímero de litio de 1 celda en una amplia gama de teléfonos inteligentes y tabletas. El BQ25960EVM presenta una completa solución de carga rápida. Un caso de uso típico es que el cargador reductor BQ25611D realice una precarga y terminación de carga, mientras que uno o ambos cargadores de tapa conmutada BQ25960 realizan una carga rápida para lograr la mayor eficiencia posible.

Funciones
  • Cargador con tapa conmutada de máxima eficiencia del 98.1 % que admite batería de 1 celda y carga rápida de 8 A
  • Carga paralela con funcionamiento dual sincronizado BQ25960
  • Carga rápida en modo de derivación de 5 A integrado
  • Controlador multiplexor de potencia de entrada dual para selección de fuente de entrada
  • Funciones de protección programables integradas para un funcionamiento seguro
CI para cargador de batería
BQ25611D — Cargador de batería de 3 A de 1 celda controlado por I2C con detección USB y funcionamiento de re BQ25960 — Cargador de batería paralelo con tapa conmutada de 8 A de 1 celdas y control I2C con selector de der

 

MOSFET
CSD17581Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 4.7 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module

Productos y hardware compatibles

BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module
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
* EVM User's guide BQ25960EVM (BMS041) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/04/2021
Certificado BQ25960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos