BQ25960HEVM

BQ25960HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25960H es un módulo de carga completo para evaluar el cargador de batería de condensadores conmutados BQ25960H altamente integrado en encapsulado WCSP para baterías de ion de litio y polímero de litio de 1 celda en una amplia gama de teléfonos inteligentes y tabletas. El BQ25960HEVM está aprobado para una corriente máxima de entrada de 5.75 A y una corriente máxima de carga de 8 A. Presenta un diseño de carga rápida completa. El caso de uso típico es cuando el cargador reductor BQ25611D realiza una precarga y una finalización de la carga, mientras que uno o ambos cargadores BQ25960H de condensadores conmutados realizan una carga rápida para obtener la mayor eficiencia posible.

Funciones
  • Cargador en paralelo de condensadores conmutados con una eficiencia máxima del 98.1 % que admite hasta 8 A de carga rápida
  • Arquitectura de condensadores conmutados bifásicos optimizada para una máxima eficiencia
  • Comunicación I²C para la configuración del sistema y los informes de estado
  • Admite una tensión de entrada de funcionamiento de hasta 12.75 V y un máximo absoluto de 40 V con ACFET externo o 20 V sin ACFET externo
  • Controlador multiplexor de potencia de doble entrada para selección de fuente durante la carga rápida y USB On‑The‑Go (OTG) o modo inverso
  • Proporciona una señal de accionamiento de la compuerta para los FET y N‑FET de GaN de protección contra sobretensiones (OVP) externos
CI para cargador de batería
BQ25960H — Cargador de batería paralelo con capacitor conmutado de celda única, de 8 A, controlado I²C con IO d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

Productos y hardware compatibles

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger
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
* EVM User's guide BQ25960HEVM (BMS082) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/11/2023
Certificado BQ25960HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/11/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos