BQ25980EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25980 es un módulo de carga completo para evaluar el cargador de batería de condensadores conmutados BQ25980 altamente integrado en encapsulado WCSP para baterías de ion de litio y polímero de litio de 2 celdas en una amplia gama de teléfonos inteligentes y tabletas. El BQ25980EVM presenta una completa solución de carga rápida. Un caso de uso típico es que el cargador buck-boost BQ25790 realice una precarga y terminación de carga, mientras que uno o ambos cargadores de tapa conmutada BQ25980 realizan una carga rápida para lograr la mayor eficiencia posible.

Funciones
  • Cargador con tapa conmutada de máxima eficiencia del 98.6 % que admite batería de 2 celda y carga rápida de 8 A
  • Carga paralela con funcionamiento doble sincronizado de BQ25980 para una corriente de carga de hasta 12 A
  • Carga rápida en modo de derivación de 7 A integrado
  • Controlador multiplexor de potencia de entrada dual para selección de fuente de entrada
  • Funciones de protección programables integradas para un funcionamiento seguro
CI para cargador de batería
BQ25980 — Cargador de batería, tapa paralela conmutada de 8 A, 2 celdas, I2C y protección integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del BQ25980EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25980EVM — 2-cell, 8-A switched cap parallel battery charger with integrated protection evaluation module

Productos y hardware compatibles

BQ25980EVM — 2-cell, 8-A switched cap parallel battery charger with integrated protection evaluation module
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
Certificado BQ25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos