BQ51013CEVM

BQ51013CEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ51013C es un receptor de alimentación inalámbrico basado en el Qi estándar de Wireless Power Consortium. El dispositivo cumple con el perfil de potencia de línea base (BPP) de 5 W. El voltaje de salida es de 5 V a 1 A. El BQ51013CEVM contiene el circuito integrado (IC) BQ51013C y los circuitos de soporte necesarios para accionar la placa de evaluación. Se necesita un transmisor Qi externo para alimentar el EVM.

La bobina receptora es una bobina de 48 mm × 32 mm montada en el marco de plástico debajo de la PCB. El espesor de la caja por debajo de la bobina a la superficie de la interfaz es de 2 mm.

Funciones
  • Compatible con WPC v2.0, BPP
  • Tensión de salida de 5 V a 1 A
  • Admite entrada externa USB
  • Límite de corriente de salida ajustable
  • Detección ajustable de objetos extraños
CI para cargador de batería
BQ51013C — CI de receptor de alimentación inalámbrico totalmente integrado compatible con WPC 1.3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ51013CEVM — Módulo de evaluación BQ51013C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ51013CEVM — Módulo de evaluación BQ51013C
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
* EVM User's guide BQ51013C Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/05/2025
Certificado BQ51013CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos