BQ76200EVM-606

BQ76200EVM-606

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ76200EVM-606 is a populated circuit board to demonstrate operation of the BQ76200 High-Side N-Channel FET Driver with Pack Voltage Sense Enable. With the board powered, shunts can be placed on a series of headers to control the features of the device to switch current through FETs on the board. Power connections are provided through screw terminals. The board may also be connected to an MCU board or other equipment for control of the current path using the header pins or a terminal block.

Funciones
  • Populated circuit board for BQ76200 demonstration from 10 to 70 V
  •  FETs for example current control up to 15 A
  •  Screw terminals for current path connections
  •  Manual control or external control through header pin or terminal block connections
Protectores de baterías
BQ76200 — Controlador FET de canal n de lado alto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ76200EVM-606 — Módulo de evaluación de controlador de NCH FET doble de lado alto de la batería de 100 V bq76200

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ76200EVM-606 — Módulo de evaluación de controlador de NCH FET doble de lado alto de la batería de 100 V bq76200
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
* EVM User's guide bq76200EVM User's Guide 27/07/2015
Certificado BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos