BQ76905EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ76905EVM es un sistema de evaluación completo para el BQ76905. El BQ76905 es un monitor y protector de baterías altamente integrado y de gran precisión para baterías Li-Ion, LiPolymer y LiFePO4 de las series 2 a 5. El EVM incluye un circuito integrado (IC) BQ76905, una resistencia de detección, un termistor, FET de potencia y todos los demás componentes necesarios para proteger las celdas de sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, sobrecorriente de descarga, sobretemperatura y subtemperatura.

Funciones
  • Sistema de evaluación completo para el monitor de baterías de alta precisión de Li-Ion, LiPolymer y LiFePO4 de 2 a 5 celdas BQ76905
  • Conexiones de alimentación disponibles en los puntos de prueba
  • Comunicación disponible con adaptador de interfaz USB incluido o disponible en conector de 4 pines
  • Simulador de celda de resistencia para una configuración rápida con una fuente de alimentación única

  • Cable USB-A a micro-USB

Diodos de protección ESD
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

 

Low-power MCUs
MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

 

Monitores y equilibradores de batería
BQ76905 — Monitor y protector de baja potencia para 2S a 5S con medición de tensión de celda de alta precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ76905EVM — BQ76905 evaluation module for low-power monitor and protector

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ76905EVM — BQ76905 evaluation module for low-power monitor and protector
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
* EVM User's guide BQ76905 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/11/2023
Certificado BQ76905EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos