BQ76942EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ76922 es un sistema de evaluación completo para el BQ76922, un circuito integrado del monitor de baterías de ion de litio de tres a diez celdas. El EVM consta de un módulo de circuito BQ76942 que se utiliza para una evaluación sencilla de la función del monitor BQ76942. El módulo de circuito incluye un circuito integrado (IC) BQ76942, una resistencia de detección, termistores, FET de alimentación y todos los demás componentes integrados necesarios para proteger las celdas contra sobrecargas, sobredescargas, cortocircuitos y sobrecorrientes de descarga en una batería de ion de litio o polímero de litio de 10 celdas en serie. El módulo de circuito se conecta directamente a todas las celdas de una batería o se puede conectar con una fuente de alimentación y las resistencias del simulador de celdas incluidas. Con la interfaz integrada o la placa de interfaz externa compatible y el software de interfaz gráfica de usuario (GUI) de PC basado en Windows® de Microsoft®, el usuario puede ver los registros del dispositivo, evaluar la precisión de tensión, corriente y temperatura, hacer la calibración, ajustar los límites de protección y habilitar salidas de control FET.

Funciones
  • Sistema de evaluación completo para el monitor de baterías de ion de litio y de fosfato de tres a diez celdas BQ76942
  • Módulo de circuito poblado para configuración de 10 celdas para una configuración rápida
  • Comunicación disponible con adaptador de interfaz USB incluido o disponible en conector de 4 pines
  • Simulador de celdas de resistencia para un funcionamiento con una fuente de alimentación única
  • Este módulo de circuito está probado e incluye firmware, GUI, demostración y guía de inicio.

Cable USB

Monitores y equilibradores de batería
BQ76942 — Monitor y protector de batería multicelda de serie 3 a 10

 

MOSFET
CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

 

Protectores de baterías
BQ7718 — Protector de sobretensión de familia de 2-5S con temporizador de retardo interno

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Compre la placa BQ76942EVM
  2. Descargue la Guía del usuario
  3. Descargue el software BQStudio
  4. Mire el video de capacitación

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ76942EVM — EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ76942EVM — EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BQ76942EVM User's Guide (Rev. A) 1/10/2020
Nota sobre la aplicación Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) 1/10/2020
Certificado BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/08/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos