BQ77905EVM-707

BQ77905EVM-707

Haga su pedido ahora

Información general

El bq77905EVM-707 es una placa de evaluación para el bq77905, un CI de protección de la batería de baja potencia.  El CI bq77905 admite configuraciones de celdas de batería 3-5S y se puede apilar para admitir cómodamente una pila completa de 20 celdas en serie. Además, el bq77905 implementa un conjunto de protecciones de tensión, corriente y temperatura que son programables de fábrica. En el propio EVM encontrará la configuración predeterminada (bq7790500) destinada a evaluar el rendimiento de la placa. Adicionalmente, el bq77905 cuenta con umbrales independientes de sobretemperatura y baja temperatura para descarga (OTD, UTD) y carga (OTC, UTC), lo que añade un nivel de flexibilidad. El EVM incluye un termistor y derivaciones para permitir una fácil simulación de condiciones de sobretemperatura y baja temperatura.  La protección del paquete bq77905 se logra a través de controladores transistor de efecto de campo (FET) del semiconductor de óxido metálico tipo N (NMOS) de lado bajo de carga/descarga (CHG/DSG) directos e independientes. El EVM incluye el FET para demostrar el control de corriente.  La configuración del bq7790500 que se instala en la placa se encuentra en la hoja de datos, donde puede utilizarla como referencia. Para cualquier configuración personalizada, póngase en contacto con su asociado de ventas de TI para obtener más detalles.

Funciones
  • Configuración del bq7790500PW para umbrales y demoras de protección
  • Los bloques de los terminales permiten una fácil conexión para facilitar la creación de prototipos
  • Permite apilar los EVM
  • Transistores FET de carga (CHG) y descarga (DSG) integrados en la placa
  • Puentes (derivaciones) que permiten una fácil simulación de carga de temperatura (caliente o fría)
Protectores de baterías
BQ77904 — Protector de baja potencia de 3 a 4 S BQ77905 — Protector de batería apilable de potencia ultrabaja de iones de litio y fosfato de litio de serie 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ77905EVM-707 — Módulo de evaluación de protector de batería de baja potencia apilable avanzado de serie 3 a 5 bq77905

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ77905EVM-707 — Módulo de evaluación de protector de batería de baja potencia apilable avanzado de serie 3 a 5 bq77905
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
* EVM User's guide bq77905 3-5S Low-Power Protector Evaluation Module (Rev. A) 7/07/2016
Certificado BQ77905EVM-707 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos