BQ79731Q1EVM-060

BQ79731Q1EVM-060

Haga su pedido ahora

Información general

En el módulo de evaluación (EVM) de BQ79731Q1EVM, también denominado BMS060, se describen las características generales, la teoría de funcionamiento, la configuración del hardware y el uso de BQ7973x-Q1. Se trata de dispositivos de supervisión de tensión, corriente y resistencia de aislamiento altamente integrados que se utilizan principalmente en aplicaciones automotrices de caja de conexiones de batería (BJB) con funciones avanzadas de diagnóstico y varios protocolos de comunicación.

La placa de evaluación BMS060 está diseñada para examinar el uso potencial del dispositivo en sistemas que contienen aplicaciones de paquetes de baterías de iones de litio de formato grande para proporcionar supervisión, protección del sistema y comunicaciones en cadena.

Funciones
  • Supervisión de tensión y corriente de alta precisión
  • Comparadores digitales con detección de sobrecorriente
  • Recuento de Coulomb integrados
  • 15 pines de entrada y salida de uso general (GPIO) con capacidades de E/S, I2C, interfaz periférica en serie (SPI), convertidor de señal analógica a digital (ADC) y detección de temperatura
  • Capacidad sistemática y de hardware de ASIL-D

Cable de comunicación de par trenzado SFI 23/18

Monitores y equilibradores de batería
BQ79731-Q1 — Monitor p/baterías de alta tensión, autom., detec. tensión, detec. corriente y resist. aislamiento BQ79735-Q1 — Controlador de baterías de alta tensión con detección de tensión y resistencia del aislamiento pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario del módulo de evaluación y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring

Productos y hardware compatibles

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring
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
Certificado BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 3/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos