BQ79826Q1EVM-086

BQ79826Q1EVM-086

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ79826Z-Q1, también denominado BMS086, describe las características generales, la teoría de funcionamiento, la configuración de hardware y el uso del dispositivo BQ79826Z-Q1 de TI. El dispositivo BQ79826ZQ1 es un monitor apilable de 26 celdas altamente integrado con capacidad de corriente de equilibrio pasivo de hasta 300 mA, precisión de detección de tensión de celda de ±1.25 mV y protector de celdas OV/UV integrado. Este dispositivo también dispone de 20 pines GPIO multiuso con capacidades adicionales de detección de temperatura, soporte de bus controlador SPI/I2C y capacidad de seguridad funcional ASIL-D. El BQ79826Z-Q1 integra un motor de medición de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) para el diagnóstico del funcionamiento de la célula en el sistema y la detección temprana de fallos en la célula. Este dispositivo se utiliza principalmente en baterías automotrices, sistemas de almacenamiento de energía (ESS) industriales y comerciales y aplicaciones de supervisión de celdas con capacidades de diagnóstico avanzadas para sistemas habilitados para seguridad funcional. La placa de evaluación BMS086 está diseñada para examinar el uso potencial del dispositivo en sistemas que contienen aplicaciones de baterías de iones de litio de gran formato para proporcionar supervisión, protección del sistema y comunicaciones de encadenamiento.

Funciones
  • Soporte para batería de 26 celdas
    • Rango de 0 V a 5 V para celda o rango de -2 V a 2 V para busbar
    • 145 V Clasificación ABS MÁX, tensión de suministro mínima de 9 V
    • Soporte de busbar en todos los canales
    • Se pueden apilar hasta 128 dispositivos
  • Exactitud de la tensión
    • Exactitud de celda de <1.25 mV en todo el rango de temperatura
    • Precisión (CC) ASIL-D de <4.5 mV
  • Equilibrio pasivo de celdas con FET integrados para corrientes de equilibrio de hasta 300 mA
  • Motor integrado de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)
    • Exactitud de la impedancia: 1 % con excitación de 1 A, impedancia de 200 μΩ
    • Frecuencia de medición: De 0.01 Hz a 3.5 kHz
  • 20 pines de sensores y GPIO de uso arbitrario
    • IO digitales (GPIO) para el control y estado del controlador de contactor, relé y fusible
    • Entradas analógicas (uso general y detección de temperatura)
    • Interfaz de controlador SPI e I2C
    • Monitor de sensor dedicado con detector de retención máxima
  • Diagnóstico y protección integrados
    • Protección de celdas contra sobretensión/subtensión y sobretemperatura/subtemperatura
    • Detección de cables abiertos
    • Dos sensores de temperatura de matriz
    • Detección de sobretensión o subtensión de alimentación de baterías
    • Diagnóstico automático durante el equilibrio de celdas
  • Comunicación
    • Interfaz de encadenamiento mejorada con modos SPI de 2 Mbps (simple) y 4 Mbps (dobles)
    • Capacidad de activación inversa de MCU en cualquier fallo
    • Soporte de aislamiento del transformador o condensador
    • Diseño optimizado para EMI/EMC
Monitores y equilibradores de batería
BQ79826Z-Q1 — Monitor y equilibrador de baterías 26-S autom. con motor de espectroscopia, impedancia electroquí
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ79826Q1EVM-086 — Módulo de evaluación BQ79826Z-Q1

Productos y hardware compatibles

BQ79826Q1EVM-086 — Módulo de evaluación BQ79826Z-Q1
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
Certificado BQ79826Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos