BUF634ADDAEVM

BUF634ADDAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El BUF634ADDAEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el búfer de alta velocidad BUF634A en el encapsulado DDA (SO8 de 8 pines con almohadilla térmica). El BUF634ADDAEVM incluye dos dispositivos BUF634AIDDA y está diseñado para mostrar fácilmente la funcionalidad y versatilidad del búfer. Opcionalmente, los búferes se pueden configurar como salidas para un amplificador SOIC doble en bucle compuesto. El EVM está listo para conectarse a la fuente de alimentación, la fuente de señal y a los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. La configuración predeterminada utiliza fuentes de alimentación divididas y conectores de entrada y salida subminiatura versión A (SMA) con una impedancia de salida de 50 Ω para equipo de prueba estándar. El EVM se puede configurar fácilmente para otras conexiones y funcionamiento con suministro único. También está disponible la configuración de ruta de doble canal para los conectores de entrada de audio TM y un conector de salida de 3.5 mm.

Funciones
  • Fácil evaluación con equipo de prueba sobre mesa de trabajo estándar
  • Incluye conexiones para entradas y salidas de audio
  • La placa tiene la opción de formar un bucle compuesto con un amplificador operacional SOIC doble
  • Configurable para funcionamiento con suministro único o dividido
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
BUF634A — Búfer de alta velocidad de 210 MHz y 250 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BUF634ADDAEVM — 210-MHz, 250-mA high-speed buffer evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BUF634ADDAEVM — 210-MHz, 250-mA high-speed buffer evaluation module
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
* EVM User's guide BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/12/2020
Certificado BUF634ADDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos