CC1020EMX_REFDES

CC1020EMX_REFDES

Archivos de diseño

Información general

The CC1020EMX reference design contains schematics and layout files for the CC1020EMX. The CC1020EMX is designed for easy connection to most MCU evaluation modules for quick and easy application development and testing. The reference design demonstrates good techniques for CC1020 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discreete impedance match network for a single ended 50 ohm SMA antenna connector and an external antenna switch that is used to achieve optimum RF sensitivity. The design contains two different partlists for operation in either the 433 MHz or 868 MHz frequency band.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores Sub-1 GHz

CC1020 — Transceptor inalámbrico FSK/OOK CMOS de un solo chip para aplicaciones de banda estrecha en un rango

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC1020EMX Reference Design 31/01/2006

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos