CC1101-CC1190EM869RD

CC1101-CC1190EM869RD

Archivos de diseño

Información general

The CC1101-CC1190EM 869MHz reference design contains schematics and layout files for the CC1101-CC1190EM 869MHz evaluation module. The reference design demonstrates good techniques for CC1101-CC1190 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna. The RF section has been designed and characterized for operation in the 869.4 - 869.65 MHz frequency sub-band (g3), but can also be used for other frequencies in the European 863 - 870 MHz band.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)

CC1190 — RF frontal 850-950 MHz

Hoja de datos: PDF
Transceptores Sub-1 GHz

CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 11/01/2011
Guía del usuario CC1101-CC1190EM 869MHz Reference Design 17/12/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos