CC2420DB_REFDES

CC2420DB_REFDES

Archivos de diseño

Información general

The CC2420DB reference design contains schematics and layout files for the CC2420DB module used in development kits.

The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and an inverted F PCB antenna. In addition to the RF part, this design contains a DB-9 serial port and a number of IO units. Most of the CC2420 application examples are using this HW platform.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRR019.ZIP (1205 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC2400EM Folded Dipole Reference Design 26/10/2007

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos