CC2430BALUN_REFDES

CC2430BALUN_REFDES

Archivos de diseño

Información general

The Anaren Balun Optimized for CC2430 Reference Design contains schematics and layout files for a module which has compatible pinout with the CC2430EM used in development kits. This reference design demonstrates how a chip balun can be implemented with CC2430 to make a compact design. This is a 2 layer reference design with a chip balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 Ω antenna.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRR053A.ZIP (395 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Anaren balun optimized for CC2430 reference design 1.5 (Rev. A) 13/10/2009
Nota sobre la aplicación AN055 -- Anaren balun optimized for CC2430 (Rev. A) 13/10/2009
Guía del usuario CC2400EM Folded Dipole Reference Design 26/10/2007

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos